카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
3687631
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.100 Electrical Products
03.100.600 Industrial enclosures
03.100.600.20 Mounting rails
BN 22879 Mounting rails
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_100/03_100_600/03_100_600_20/bn_22879/19821601.prj},{NB=3687631},{BNARTNR=3687631},{MD01=pho_pro_19814401_sall_acadenas_v1.png},{VAR__MANUID_=19821601},{DESCSHORT=NS 35-216},{DESCLONG=Normschiene nach DIN EN 60715, 35 x 7,5 mm, inkl. Befestigungsschrauben, TK PS/PC 2518/3625 + ALS 2720/3927},{MANUID=19821601},{MANUNAME=Spelsberg},{MANUTYPEDESC=NS 35-216},{EF000010=DIN rail (top hat rail) 35/7.5 mm},{EF000040=7.500},{EF000386=1},{EF001438=216},{EF001457=Round hole},{EF002169=Steel},{EF002677=-},{EF006569=Sendzimir galvanized},{WEIGHT=0.074},{LENGTH=216.000},{COO=DE},{CTC=73089098},{BNMAT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
3687631 - Mounting rails
Bill of material
3687631
Order number
3687631
MD01
VAR__MANUID_
19821601
Kurzbeschreibung
NS 35-216
Langbeschreibung
Normschiene nach DIN EN 60715, 35 x 7,5 mm, inkl. Befestigungsschrauben, TK PS/PC 2518/3625 + ALS 2720/3927
Artikelnummer des Herstellers
19821601
Name des Herstellers
Spelsberg
Herstellertypbezeichnung
NS 35-216
Ausführung
DIN rail (top hat rail) 35/7.5 mm
Höhe
7.500
Materialstärke
1
Länge
216
Lochform
Round hole
Werkstoff
Steel
Bohrlochabstand mittig
-
Ausführung der Oberfläche
Sendzimir galvanized
WEIGHT
0.074
LENGTH
216.000
Herstellerland
DE
Zolltarifnummer
73089098
Werkstoff
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성