??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
3687630 - Mounting rails
Bill of material
3687630
Order number
3687630
MD01
VAR__MANUID_
19833601
Kurzbeschreibung
NS 35-336
Langbeschreibung
Normschiene nach DIN EN 60715, 35 x 7,5 mm, inkl. Befestigungsschrauben, TK PS/PC 3625 + ALS 3927
Artikelnummer des Herstellers
19833601
Name des Herstellers
Spelsberg
Herstellertypbezeichnung
NS 35-336
Ausführung
DIN rail (top hat rail) 35/7.5 mm
Höhe
7.500
Materialstärke
1
Länge
336
Lochform
Round hole
Werkstoff
Steel
Bohrlochabstand mittig
-
Ausführung der Oberfläche
Sendzimir galvanized
WEIGHT
0.116
LENGTH
336.000
Herstellerland
DE
Zolltarifnummer
73089098
Werkstoff
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型