??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bossard Catalog
Description
3687608 - Mounting plates
Nomenclature
3687608
Numéro d'article
3687608
Kurzbeschreibung
TK MPI-1809
Artikelnummer des Herstellers
19501001
Name des Herstellers
Spelsberg
Werkstoff
Plastic
Width
160
Length
74
Height
2.5
Werkstoff
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés