??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
3687393 - Mounting rails
Bill of material
3687393
Order number
3687393
MD01
VAR__MANUID_
19710701
Kurzbeschreibung
TS 15-104
Langbeschreibung
Normschiene nach DIN EN 60715, 15 x 5 mm
Artikelnummer des Herstellers
19710701
Name des Herstellers
Spelsberg
Herstellertypbezeichnung
TS 15-104
Ausführung
DIN rail (top hat rail) 15 mm
Höhe
15
Materialstärke
1
Länge
104
Lochform
Round hole
Werkstoff
Steel
Bohrlochabstand mittig
-
Ausführung der Oberfläche
Sendzimir galvanized
WEIGHT
0.017
LENGTH
104
WIDTH
5
DEPTH
15
Herstellerland
DE
Zolltarifnummer
73089098
Werkstoff
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей