??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
3687388 - Mounting rails
Bill of material
3687388
Order number
3687388
MD01
VAR__MANUID_
19722201
Kurzbeschreibung
TS 15-220
Langbeschreibung
Normschiene nach DIN EN 60715, 15 x 5 mm
Artikelnummer des Herstellers
19722201
Name des Herstellers
Spelsberg
Herstellertypbezeichnung
TS 15-220
Ausführung
DIN rail (top hat rail) 15 mm
Höhe
15
Materialstärke
1
Länge
220
Lochform
Round hole
Werkstoff
Steel
Bohrlochabstand mittig
-
Ausführung der Oberfläche
Sendzimir galvanized
WEIGHT
0.045
LENGTH
220
WIDTH
5
DEPTH
15
Herstellerland
DE
Zolltarifnummer
73089098
Werkstoff
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей