??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
3687386 - Mounting rails
Bill of material
3687386
Order number
3687386
MD01
VAR__MANUID_
19806801
Kurzbeschreibung
NS 35-66
Langbeschreibung
Normschiene nach DIN EN 60715, 35 x 7,5 mm
Artikelnummer des Herstellers
19806801
Name des Herstellers
Spelsberg
Herstellertypbezeichnung
NS 35-66
Ausführung
DIN rail (top hat rail) 35/7.5 mm
Höhe
7.500
Materialstärke
1
Länge
66
Lochform
Round hole
Werkstoff
Steel
Bohrlochabstand mittig
-
Ausführung der Oberfläche
Sendzimir galvanized
WEIGHT
0.022
LENGTH
66
WIDTH
35
DEPTH
7.500
Herstellerland
DE
Zolltarifnummer
73089098
Werkstoff
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей