??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
3687385 - Mounting rails
Bill of material
3687385
Order number
3687385
MD01
VAR__MANUID_
19810701
Kurzbeschreibung
NS 35-104
Langbeschreibung
Normschiene nach DIN EN 60715, 35 x 7,5 mm
Product number of the Manufacturer
19810701
Name des Herstellers
Spelsberg
Herstellertypbezeichnung
NS 35-104
Model
DIN rail (top hat rail) 35/7.5 mm
Höhe
7.500
Materialstärke
1
Länge
104
Lochform
Round hole
Werkstoff
Steel
Drill hole distance centrically
-
Ausführung der Oberfläche
Sendzimir galvanized
WEIGHT
0.037
LENGTH
104
WIDTH
35
DEPTH
7.500
Herstellerland
DE
Zolltarifnummer
73089098
Werkstoff
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей