??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
3687379 - Mounting rails
Bill of material
3687379
Order number
3687379
MD01
VAR__MANUID_
19828501
Kurzbeschreibung
NS 35-283,5
Langbeschreibung
Normschiene nach DIN EN 60715, 35 x 7,5 mm
Artikelnummer des Herstellers
19828501
Name des Herstellers
Spelsberg
Herstellertypbezeichnung
NS 35-283,5
Ausführung
DIN rail (top hat rail) 35/7.5 mm
Höhe
7.500
Materialstärke
1
Länge
283.500
Lochform
Round hole
Werkstoff
Steel
Bohrlochabstand mittig
-
Ausführung der Oberfläche
Sendzimir galvanized
WEIGHT
0.100
LENGTH
283.500
WIDTH
35
DEPTH
7.500
Herstellerland
DE
Zolltarifnummer
73089098
Werkstoff
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей