국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
3682 10.000
Gühring
Fräsen
HM Hochleistungs-Schaftfräser
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_milling/catalog_high_performance_milling_cutters/catalog_3682.prj},{NB=3682 10.000},{J21=3682 10.000},{A1=10},{B2=22},{B3=32},{B5=72},{B71=52.000},{C4=40},{C12=10},{C2=100},{C3=10},{F21=4},{F22=4},{H21=0},{H22=0},{E2=20},{F4=20},{D7=0.067},{J7=0},{BLD=1},{ID12000=9036820100000},{ID12100=0},{B4=32},{C14=0},{C15=5},{C33=-0.009},{F27=2},{F5=90},{G2=0.300},{G3=45},{J23=VHM SCHAFTFRAESER},{J22=VHM SIGNUM FRA-SH 4S DIN6527L-B HR 20},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=DIN6527L},{J11=B},{J8=FEC},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-82},{F1=R},{H11=HC-K/P},{H5=SIGNUM-BESCHICHTET},{F3=R},{H4=H},{J6=ZYL01001005},{J61=ZYL10G1000h$06},{DATE=2019-09-06},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9036820100000.dxf},{ID10003=9036820100000.stp},{ID10004=9036820100000_prop.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
3682 - DIN6527L VHM SCHAFTFRAESER
Bill of material
3682 10.000
Identifizierende Bestellnummer
3682 10.000
3682 10.000
Produktbeschreibung
VHM SCHAFTFRAESER
Produktbezeichnung
VHM SIGNUM FRA-SH 4S DIN6527L-B HR 20
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
Normnummer
DIN6527L
Formbuchstabe Normnummer
B
Bearbeitungsverfahren
FEC
Schneidendurchmesser
10
10
mm
Schneidenlänge, max.
22
22
mm
Kraglänge
32
32
mm
Gesamtlänge
72
72
mm
Funktionslänge
52.000
52.000
mm
Schaftlänge
40
40
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
10
Aufnahmegröße, maschinenseitig
100
100
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
10
10
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
Schneidrichtung
R
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
4
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
4
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC-K/P
Kühlschmierstoffeintritt
0
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
SIGNUM-BESCHICHTET
Seitenspanwinkel
20
Grad
Drallrichtung
R
Drallwinkel
20
Grad
Werkzeugausführung
H
Masse (Gewicht)
0.067
0.067
kg
Datenträger
0
Bildkennung
1
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL01001005
ZYL01001005
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL10G1000h$06
ZYL10G1000h$06
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성