363830 gp22s m2st
Maxon Motor
gear
Powered by
CAD모델 선택
{maxon_motor/gear/363843.prj},{NB=363830_gp22s_m2st},{ORDERNO=363830_gp22s_m2st},{ABSOLUTE_REDUCTION=41553325},{AVERAGE_BACKLASH_NO_LOAD=1.6 °},{AXIAL_PLAY_OF_THE_NUT=max. 0.008 mm},{DIRECTION_OF_ROTATION__DRIVE_TO_OUTPUT==},{GEARHEAD_LENGTH__L1_=51.6 mm},{GEARHEAD_TYPE=GP},{MASS_INERTIA=0.3 gcm²},{MAX__CONTINUOUS_INPUT_SPEED=8000 rpm},{MAX__EFFICIENCY=25 %},{MAX__FEED_FORCE_CONTINUOUS=193 N},{MAX__FEED_FORCE_INTERMITTENT=351 N},{MAX__FEED_VELOCITY=1 mms},{MAX__FORCE_FOR_PRESS_FITS=390 N},{MAX__INTERMITTENT_INPUT_SPEED=8000 rpm},{MAX__MOTOR_SHAFT_DIAMETER=3.2 mm},{MAX__RADIAL_LOAD=180 N, 15 mm from flange},{MAX__TRANSMITTABLE_POWER__CONTINUOUS_=3.3 W},{MAX__TRANSMITTABLE_POWER__INTERMITTENT_=5.2 W}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Maxon Motor
Description
363843
Bill of material
363830_gp22s_m2st
ORDERNO
363830_gp22s_m2st
363830_gp22s_m2st
absolute reduction
41553325
average backlash no load
1.6 °
axial play of the nut
max. 0.008 mm
direction of rotation, drive to output
=
gearhead length (l1)
51.6 mm
gearhead type
GP
mass inertia
0.3 gcm²
max. continuous input speed
8000 rpm
max. efficiency
25 %
max. feed force continuous
193 N
max. feed force intermittent
351 N
max. feed velocity
1 mms
max. force for press fits
390 N
max. intermittent input speed
8000 rpm
max. motor shaft diameter
3.2 mm
max. radial load
180 N, 15 mm from flange
max. transmittable power (continuous)
3.3 W
max. transmittable power (intermittent)
5.2 W
mechanical positioning accuracy
0.034 mm
number of autoclave cycles
0
number of stages
3
outer diameter
22 mm
radial play
max. 0.05 mm, 5 mm from flange
recommended temperature range
-15...+80 °C
reduction
128 1
spindle length
150 mm
version
Spindle drive with metric screw
weight
120 g
name
363830_gp22s_m2st
363830_gp22s_m2st
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성