3631 12.000
Gühring
Fräsen
HM Hochleistungs-Schaftfräser
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_milling/catalog_high_performance_milling_cutters/catalog_3631.prj},{NB=3631 12.000},{J21=3631 12.000},{A1=12},{B2=26},{B3=38},{B5=83},{B71=83},{A5=11.500},{C4=45},{C12=1},{C2=120},{C3=12},{F21=6},{F22=6},{H21=0},{H22=0},{E3=MIN},{E2=44},{F4=44},{D7=0.118},{J7=0},{BLD=1},{ID12000=9036310120000},{ID12100=0},{C14=0},{C15=5},{C33=-0.011},{F27=2},{F5=40.000},{G2=0.100},{G3=45},{B4=36},{J23=VHM FIRE-RATIOFRÄSER},{J22=VHM F-FRA-SH 6S RF1 WN NH 44/45/46 ZYLHA},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=WN},{J8=FEC},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-82},{F1=R},{H11=HC-K/P},{H5=FIRE},{F3=R},{H4=H},{J6=ZYL01200105},{J61=ZYL01G1200h$06},{DATE=2019-09-06},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9036310120000.dxf},{ID10003=9036310120000.stp},{ID10004=9036310120000_prop.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
3631 - WN VHM FIRE-RATIOFRAESE
Bill of material
3631 12.000
Identifizierende Bestellnummer
3631 12.000
3631 12.000
Produktbeschreibung
VHM FIRE-RATIOFRÄSER
Produktbezeichnung
VHM F-FRA-SH 6S RF1 WN NH 44/45/46 ZYLHA
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
Normnummer
WN
Bearbeitungsverfahren
FEC
Schneidendurchmesser
12
12
mm
Schneidenlänge, max.
26
26
mm
Kraglänge
38
38
mm
Gesamtlänge
83
83
mm
Funktionslänge
83
83
mm
Halsdurchmesser
11.500
11.500
mm
Schaftlänge
45
45
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
Aufnahmegröße, maschinenseitig
120
120
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
12
12
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
Schneidrichtung
R
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
6
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
6
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC-K/P
Kühlschmierstoffeintritt
0
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
FIRE
Rückspanwinkel
Grad
Seitenspanwinkel
44
Grad
Drallrichtung
R
Drallwinkel
44
Grad
Werkzeugausführung
H
Masse (Gewicht)
0.118
0.118
kg
Datenträger
0
Bildkennung
1
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL01200105
ZYL01200105
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL01G1200h$06
ZYL01G1200h$06
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성