??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 9
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
agru
Description
363.15 - Robinet à boisseau M1
Nomenclature
AGRU_11363153211_Ball Valve M1_FPM-sealing_PP grey_32 - SDR11 ISO S-5
LOD Destination
LOD Level
Numéro de l'article
Numéro de l'article
Code d'image
363.15
Poids
kg
Dimension longue
Dimension courte
Description 1
Robinet à boisseau M1
Description 2
joint FPM
Matériel
PP gris
Processus de fabrication
production par injection
Technologie de connexion
soudage en bout + IR
Outside diameter (DAOD)
mm
DN
S
mm
Dimension L
mm
L1
mm
D
mm
H
mm
H1
mm
B
mm
P
10.000 bar
T
29.000 mm
DSP
27.300 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.
Modèles CAO générés