??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 9
HELP_VARIABLE
Firma
agru
Beschreibung
363.15 - Kugelhahn M1
Stückliste
AGRU_11363153211_Ball Valve M1_FPM-sealing_PP grey_32 - SDR11 ISO S-5
LOD Ziel
LOD-Ebene
Artikelnummer
Artikelnummer
Bildcode
363.15
Gewicht
kg
Dimension Lang
Dimension kurz
Bezeichnung 1
Kugelhahn M1
Bezeichnung 2
FPM-Dichtung
Material
PP grau
Herstellverfahren
formgespritzt
Verbundungstechnik
Stumpf+IR-Schweissung
Outside diameter (DAOD)
mm
DN
S
mm
Dimension L
mm
L1
mm
D
mm
H
mm
H1
mm
B
mm
P
10.000 bar
T
29.000 mm
DSP
27.300 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
CAD-Modelle herunterladen