피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
português
English (United States)
AGRU 30363133221 Ball Valve M1 FPM-sealing PVDF natural 32 - MOP 16 bar
agru
Industrial Piping Systems
PVDF Industrial Piping System
Valves
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/pvdf_industral_piping_system/valves/363_13.prj},{NB=AGRU_30363133221_Ball Valve M1_FPM-sealing_PVDF natural_32 - MOP 16 bar (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=30363133221},{M=30363133221},{BILDCODE=363.13},{WEIGHT=0.582},{DIMENSIONLANG=32 - MOP 16 bar},{DURCHMESSER=32},{EXT_BEZ_1=Ball Valve M1},{EXT_BEZ_2=FPM-sealing},{MATERIAL=PVDF natural},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Socket-welding},{DA=32.000},{L=123.000},{D=73.500},{H=85.500},{H1=43.500},{DSP=41.300},{B=51.500},{T=19.500},{X1=3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
363.13 - Ball Valve M1
Bill of material
AGRU_30363133221_Ball Valve M1_FPM-sealing_PVDF natural_32 - MOP 16 bar
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
30363133221
30363133221
Article number
30363133221
30363133221
Image Code
363.13
Weight
0.582
0.582
kg
Dimension long
32 - MOP 16 bar
32 - MOP 16 bar
Dimension short
32
32
Description 1
Ball Valve M1
Description 2
FPM-sealing
Material
PVDF natural
Manufacturing process
injection moulded
Connection methode
Socket-welding
Outside diameter (DAOD)
32.000
32.000
mm
Dimension L
123.000
123.000
mm
D
73.500
73.500
mm
H
85.500
85.500
mm
H1
43.500
43.500
mm
DSP
41.300
41.300
mm
B
51.500
51.500
mm
T
19.500
19.500
mm
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
Download CAD