??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Tellurerota
Descrizione
36 SRP FR GEMELLATA - Ruote gemellate per collettivita’ in poliuretano termoplastico con nucleo in poliammide 6 supporto rotante piastra con freno anteriore
Lista materiale
368202
Codice
368202
Diametro ruota
50 mm
Larghezza ruota
18+18 mm
Altezza totale
71 mm
Dimensioni esterne piastra
60x60 mm
Interasse fori di fissaggio
45x45 mm
Diametro fori piastra
6 mm
Disassamento
25.5 mm
Raggio d'ingombro
83 mm
Portata
140 daN
Peso
0.35 kg
Caratteristiche tecniche
Caratteristiche tecniche
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD