35CP57A-48
WMBerg
INCH
Chain and Belt Drives
Flex-E-Pitch® Link Chain
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/chain_and_belt_drives/flex_e_pitch_link_chain/a76.prj},{NB=35CP57A-48},{PN=35CP57A-48},{DES=Chain Sprocket - Hub Style},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=A76},{MAT=2024T4 Aluminum Anodized},{P=0.3750},{N=48},{PD=5.7149},{OD=5.914},{B=0.2500},{F=3/8},{OW=5/8},{HD=3/4},{F1=0.3750},{L=0.6250},{L1=0.1250},{H=0.7500},{PSTOL=0.0010},{TYP=2.0000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 68
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
35CF & 35CP - Chain Sprockets - .375 Circular Pitch
Bill of material
35CP57A-48
Product No.
35CP57A-48
35CP57A-48
Description
Chain Sprocket - Hub Style
Chain Sprocket - Hub Style
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
Material
2024T4 Aluminum Anodized
Circular Pitch
0.3750
인치
Number of Teeth
48
48
Pitch Diameter
5.7149
5.7149
인치
Outside Diameter
5.914
5.914
인치
Bore Diameter
0.2500
0.2500
인치
Face Width
3/8
인치
Overall Width
5/8
인치
Hub Diameter
3/4
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성