??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
3551 - WN GEWINDEFR. TMC SP
Bill of material
3551 7.938
Identifizierende Bestellnummer
3551 7.938
Produktbeschreibung
GEWINDEFR, TMC SP
Produktbezeichnung
VHM TIALN GEW,FRA. TMC M.S.1,5XD UNF5/16
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
Normnummer
WN
Bearbeitungsverfahren
FSC
Schneidenlänge, max.
13.200 mm
Kraglänge
34 mm
Gesamtlänge
74 mm
Funktionslänge
74 mm
Halsdurchmesser
9 mm
Schaftlänge
40 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
Aufnahmegröße, maschinenseitig
100
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
10 mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
Schneidrichtung
R
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
3
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC-K/P
Kühlschmierstoffeintritt
1
Kühlschmierstoffaustritt
1
Beschichtung
TIALN
Seitenspanwinkel
10 Grad
Drallrichtung
R
Drallwinkel
10 Grad
Werkzeugausführung
H
Masse (Gewicht)
0.072 kg
Datenträger
0
Bildkennung
10
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL01000115
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL01G1000h$06
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD