3534 7.938
Gühring
Gewinden
Durchgangs-, Sackloch
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole_blindhole/catalog_3534.prj},{NB=3534 7.938},{J21=3534 7.938},{B2=14.800},{B3=34},{B5=74},{B71=54.000},{A5=9.000},{C4=40},{C12=10},{C2=100},{C3=10},{F21=3},{H21=1},{H22=1},{E2=10},{F4=10},{D7=0.100},{J7=0},{BLD=10},{ID12000=9035340079380},{ID12100=0},{A2=5.950},{C14=1},{C15=5},{C33=-0.009},{D32=1.411},{D33=18},{D35=0.312},{F5=106.011},{J23=GEWINDEFR, TMC SP},{J22=VH TICN GEW,FRA.TMC 1,5XD 5/16-18 UNC HB},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=WN},{J8=FSC},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-82},{F1=R},{H11=HC-K/P},{H5=TICN},{F3=R},{H4=H},{J6=ZYL01001015},{J61=ZYL10G1000h$06},{DATE=2019-09-05},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9035340079380.dxf},{ID10003=9035340079380.stp},{ID10004=9035340079380_prop.xml},{ID10005=A_9035340079380.xml}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
3534 - WN GEWINDEFR. TMC SP
Bill of material
3534 7.938
Identifizierende Bestellnummer
3534 7.938
3534 7.938
Produktbeschreibung
GEWINDEFR, TMC SP
Produktbezeichnung
VH TICN GEW,FRA.TMC 1,5XD 5/16-18 UNC HB
VH TICN GEW,FRA.TMC 1,5XD 5/16-18 UNC HB
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
Normnummer
WN
Bearbeitungsverfahren
FSC
Schneidenlänge, max.
14.800
14.800
mm
Kraglänge
34
34
mm
Gesamtlänge
74
74
mm
Funktionslänge
54.000
54.000
mm
Halsdurchmesser
9.000
9.000
mm
Schaftlänge
40
40
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
10
Aufnahmegröße, maschinenseitig
100
100
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
10
10
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
Schneidrichtung
R
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
3
3
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC-K/P
Kühlschmierstoffeintritt
1
Kühlschmierstoffaustritt
1
Beschichtung
TICN
Seitenspanwinkel
10
Grad
Drallrichtung
R
Drallwinkel
10
Grad
Werkzeugausführung
H
Masse (Gewicht)
0.100
0.100
kg
Datenträger
0
Bildkennung
10
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL01001015
ZYL01001015
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL10G1000h$06
ZYL10G1000h$06
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型