3533 9.728
Gühring
Gewinden
Durchgangs-, Sackloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole_blindhole/catalog_3533.prj},{NB=3533 9.728},{J21=3533 9.728},{B2=21.300},{B3=35},{B5=80},{B71=57.500},{A5=11.000},{C4=45},{C12=10},{C2=120},{C3=12},{F21=4},{H21=1},{H22=1},{E2=10},{F4=10},{D7=0.001},{J7=0},{BLD=10},{ID12000=9035330097280},{ID12100=0},{A2=7.950},{C14=1},{C15=5},{C33=-0.011},{D32=0.907},{D33=28},{D35=0.125},{F5=141.644},{J23=GEWINDEFR, TMC SP},{J22=VHM TICN GEW,FRA.TMC 2XD G 1/8 HB-FL.},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=WN},{J8=FSC},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-82},{F1=R},{H11=HC-K/P},{H5=TICN},{F3=R},{H4=H},{J6=ZYL01201015},{J61=ZYL10G1200h$06},{DATE=2019-09-05},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9035330097280.dxf},{ID10003=9035330097280.stp},{ID10004=9035330097280_prop.xml},{ID10005=A_9035330097280.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
3533 - WN GEWINDEFR. TMC SP
Bill of material
3533 9.728
Identifizierende Bestellnummer
3533 9.728
3533 9.728
Produktbeschreibung
GEWINDEFR, TMC SP
Produktbezeichnung
VHM TICN GEW,FRA.TMC 2XD G 1/8 HB-FL.
VHM TICN GEW,FRA.TMC 2XD G 1/8 HB-FL.
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
Normnummer
WN
Bearbeitungsverfahren
FSC
Schneidenlänge, max.
21.300
21.300
mm
Kraglänge
35
35
mm
Gesamtlänge
80
80
mm
Funktionslänge
57.500
57.500
mm
Halsdurchmesser
11.000
11.000
mm
Schaftlänge
45
45
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
10
Aufnahmegröße, maschinenseitig
120
120
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
12
12
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
Schneidrichtung
R
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
4
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC-K/P
Kühlschmierstoffeintritt
1
Kühlschmierstoffaustritt
1
Beschichtung
TICN
Seitenspanwinkel
10
Grad
Drallrichtung
R
Drallwinkel
10
Grad
Werkzeugausführung
H
Masse (Gewicht)
0.001
0.001
kg
Datenträger
0
Bildkennung
10
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL01201015
ZYL01201015
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL10G1200h$06
ZYL10G1200h$06
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성