110314 GP13A 0 2NM 2ST SL
Maxon Motor
gear
Powered by
CAD모델 선택
{maxon_motor/gear/352391.prj},{NB=110314_GP13A_0_2NM_2ST_SL},{ORDERNO=110314_GP13A_0_2NM_2ST_SL},{ABSOLUTE_REDUCTION=6613},{AVERAGE_BACKLASH_NO_LOAD=1 °},{AXIAL_PLAY=0 - 0.04 mm},{DIRECTION_OF_ROTATION__DRIVE_TO_OUTPUT==},{EXTENDED_TEMPERATURE_RANGE=-35...+100 °C},{GEARHEAD_LENGTH__L1_=16 mm},{GEARHEAD_TYPE=GP},{MASS_INERTIA=0.025 gcm²},{MAX__AXIAL_LOAD__DYNAMIC_=8 N},{MAX__CONTINUOUS_INPUT_SPEED=8000 rpm},{MAX__CONTINUOUS_TORQUE=0.2 Nm},{MAX__EFFICIENCY=91 %},{MAX__FORCE_FOR_PRESS_FITS=25 N},{MAX__INTERMITTENT_INPUT_SPEED=8000 rpm},{MAX__INTERMITTENT_TORQUE=0.3 Nm},{MAX__MOTOR_SHAFT_DIAMETER=1.5 mm},{MAX__RADIAL_LOAD=10 N, 6 mm from flange},{MAX__TRANSMITTABLE_POWER__CONTINUOUS_=33 W}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Maxon Motor
Description
352391
Bill of material
110314_GP13A_0_2NM_2ST_SL
ORDERNO
110314_GP13A_0_2NM_2ST_SL
110314_GP13A_0_2NM_2ST_SL
absolute reduction
6613
average backlash no load
1 °
axial play
0 - 0.04 mm
direction of rotation, drive to output
=
extended temperature range
-35...+100 °C
gearhead length (l1)
16 mm
gearhead type
GP
mass inertia
0.025 gcm²
max. axial load (dynamic)
8 N
max. continuous input speed
8000 rpm
max. continuous torque
0.2 Nm
max. efficiency
91 %
max. force for press fits
25 N
max. intermittent input speed
8000 rpm
max. intermittent torque
0.3 Nm
max. motor shaft diameter
1.5 mm
max. radial load
10 N, 6 mm from flange
max. transmittable power (continuous)
33 W
max. transmittable power (intermittent)
49 W
number of autoclave cycles
0
number of stages
1
outer diameter
13 mm
radial play
max. 0.04 mm, 6 mm from flange
recommended temperature range
-15...+100 °C
reduction
5.1 1
version
Standard version
weight
11 g
name
110314_GP13A_0_2NM_2ST_SL
110314_GP13A_0_2NM_2ST_SL
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성