110315 GP13A 0 3NM 3ST SL
Maxon Motor
gear
Powered by
CAD모델 선택
{maxon_motor/gear/352367.prj},{NB=110315_GP13A_0_3NM_3ST_SL},{ORDERNO=110315_GP13A_0_3NM_3ST_SL},{ABSOLUTE_REDUCTION=2874962197},{AVERAGE_BACKLASH_NO_LOAD=1.5 °},{AXIAL_PLAY=0.02 - 0.1 mm},{DIRECTION_OF_ROTATION__DRIVE_TO_OUTPUT==},{GEARHEAD_LENGTH__L1_=23.7 mm},{GEARHEAD_TYPE=GP},{MASS_INERTIA=0.015 gcm²},{MAX__AXIAL_LOAD__DYNAMIC_=8 N},{MAX__CONTINUOUS_INPUT_SPEED=8000 rpm},{MAX__CONTINUOUS_TORQUE=0.3 Nm},{MAX__EFFICIENCY=75 %},{MAX__FORCE_FOR_PRESS_FITS=100 N},{MAX__INTERMITTENT_INPUT_SPEED=8000 rpm},{MAX__INTERMITTENT_TORQUE=0.45 Nm},{MAX__MOTOR_SHAFT_DIAMETER=1.5 mm},{MAX__RADIAL_LOAD=16 N, 6 mm from flange},{MAX__TRANSMITTABLE_POWER__CONTINUOUS_=1.9 W},{MAX__TRANSMITTABLE_POWER__INTERMITTENT_=2.9 W}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Maxon Motor
Description
352367
Bill of material
110315_GP13A_0_3NM_3ST_SL
ORDERNO
110315_GP13A_0_3NM_3ST_SL
110315_GP13A_0_3NM_3ST_SL
absolute reduction
2874962197
average backlash no load
1.5 °
axial play
0.02 - 0.1 mm
direction of rotation, drive to output
=
gearhead length (l1)
23.7 mm
gearhead type
GP
mass inertia
0.015 gcm²
max. axial load (dynamic)
8 N
max. continuous input speed
8000 rpm
max. continuous torque
0.3 Nm
max. efficiency
75 %
max. force for press fits
100 N
max. intermittent input speed
8000 rpm
max. intermittent torque
0.45 Nm
max. motor shaft diameter
1.5 mm
max. radial load
16 N, 6 mm from flange
max. transmittable power (continuous)
1.9 W
max. transmittable power (intermittent)
2.9 W
number of autoclave cycles
0
number of stages
3
outer diameter
13 mm
radial play
max. 0.055 mm, 6 mm from flange
recommended temperature range
-40...+100 °C
reduction
131 1
version
Standard version
weight
17 g
name
110315_GP13A_0_3NM_3ST_SL
110315_GP13A_0_3NM_3ST_SL
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성