351 - 2
Kukamet
manual_toggle_clamps
Latch toggle clamps with u hook
Powered by
CAD모델 선택
{kursunel/manual_toggle_clamps/latch_toggle_clamps_with_u_hook/351.prj},{NB=351 - 2},{SHA256=bwu7DZs63SNn4gmoI4Sm5R9/CDn9CWQdrPJ9hHYtucI=},{INAME=351_2},{NAME=351_2},{MODELNO=351 - 2},{F1=1500},{F3=2000},{STROKE=45},{WEIGHT=175},{A=28.0},{B=37},{CMIN=32},{CMAX=62},{D=25},{E=13 - 15},{E2=10 - 14},{F=19 - 24,5},{G=17.0},{H=58.0},{H2=120.0},{J=23},{K=M4},{L=113},{M=-},{N=6 x 9},{N2=5,5 x 8},{PDFEN=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/351.pdf},{PDFDE=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/351.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Kukamet
Description
351
Bill of material
351 - 2
Model number
351 - 2
351 - 2
Force
1500
1500
N
Force
2000
2000
N
Thread length
45
45
mm
Weight
175
175
g
A
28.0
28.0
mm
B
37
37
mm
CMIN
32
32
mm
CMAX
62
62
mm
D
25
25
mm
E
13 - 15
13 - 15
mm
E2
10 - 14
10 - 14
mm
F
19 - 24,5
19 - 24,5
mm
G
17.0
17.0
mm
H
58.0
58.0
mm
H2
120.0
120.0
mm
J
23
23
mm
K
M4
M4
mm
L
113
113
mm
M
-
-
mm
N
6 x 9
6 x 9
mm
N2
5,5 x 8
5,5 x 8
mm
PDF EN
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/351.pdf
PDF DE
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/351.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성