??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
3508 - DIN6527L VHM FIRE-RATIOFRAESE
Bill of material
3508 10.000
Identifizierende Bestellnummer
3508 10.000
Produktbeschreibung
VHM FIRE-RATIOFRÄSER
Produktbezeichnung
Werkzeug auslaufend! #6882 verwenden
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
Normnummer
DIN6527L
Formbuchstabe Normnummer
B
Bearbeitungsverfahren
FEC
Schneidendurchmesser
10 mm
Schneidenlänge, max.
22 mm
Kraglänge
32 mm
Gesamtlänge
72 mm
Funktionslänge
52 mm
Halsdurchmesser
9.500 mm
Schaftlänge
40 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
10
Aufnahmegröße, maschinenseitig
100
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
10 mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
Schneidrichtung
R
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
4
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
4
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC-K/P
Kühlschmierstoffeintritt
0
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
FIRE
Seitenspanwinkel
30 Grad
Drallrichtung
R
Drallwinkel
30 Grad
Werkzeugausführung
H
Masse (Gewicht)
0.082 kg
Datenträger
0
Bildkennung
1
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL01001005
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL10G1000h$06
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型