카탈로그: Milwaukee Valve
생성됨: 05.04.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Milwaukee Valve
35RCS0NLL-034
Milwaukee Valve
Ball Valves
Industrial
Powered by
CAD모델 선택
{milwaukeevalve/ball_valves/industrial/35_series_asmtab.prj},{NB=35RCS0NLL-034},{VS=3/4},{VSPN=034},{PS=R},{BOMAT=C},{EPC=0},{SEMAT=NXT Std},{EOPT=Stainless Latch-Lock Handle},{MATL=Material/Specification},{LOD=},{PPATH=35_series_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Milwaukee Valve
Description
35 Series - 3-Piece Enclosed Bolt Fire-Safe
Bill of material
35RCS0NLL-034
Part No.
35RCS0NLL-034
35RCS0NLL-034
Size
3/4
3/4
인치
Port Size
Standard
Full
Standard
Full
Body Material
Carbon Steel (WCB)
Stainless Steel (CF8M)
Carbon Steel (WCB)
Stainless Steel (CF8M)
End Piece Configuration
FNPT
Socket Weld
FNPT
Socket Weld
Seat Material
NXT Std
External Options
Stainless Latch-Lock Handle
A
1.55
1.55
인치
B (Port)
0.57
0.57
인치
C
1.93
1.93
인치
D
1.44
1.44
인치
E
1.45
1.45
인치
F
2.90
2.90
인치
G (NPT)
3/4"-14NPT
3/4"-14NPT
G1 (SW)
N/A
인치
G2 (SW)
N/A
인치
H
2.59
2.59
인치
J
2.15
2.15
인치
K
1.42
1.42
인치
L
4.21
4.21
인치
Cv
25
25
Material List
Material/Specification
Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details
Weight
2.6
2.6
lbs.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성