국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
3473 10.000
Gühring
Fräsen
HM Hochleistungs-Schaftfräser
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_milling/catalog_high_performance_milling_cutters/catalog_3473.prj},{NB=3473 10.000},{J21=3473 10.000},{A1=10},{B2=22},{B3=40},{B5=80},{B71=80},{A5=9.200},{C4=40},{C12=1},{C2=100},{C3=10},{F21=3},{F22=3},{H21=0},{H22=0},{E2=39},{F4=39},{D7=0.087},{J7=0},{BLD=2},{ID12000=9034730100000},{ID12100=0},{B4=38},{C14=0},{C15=5},{C33=-0.009},{F5=40.000},{G2=0.100},{G3=45},{J23=VHM RATIOFRAESER},{J22=VHM FRA-BN RF1 AL 3S BLANK WN HA},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=WN},{J8=FNB},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-82},{F1=R},{H11=HF-K},{H5=OHNE},{F3=R},{H4=H},{J6=ZYL01000105},{J61=ZYL01G1000h$06},{DATE=2019-09-05},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9034730100000.dxf},{ID10003=9034730100000.stp},{ID10004=9034730100000_prop.xml},{ID10005=A_9034730100000.xml},{ID11001=K30/K40}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
3473 - WN VHM RATIOFRAESER
Bill of material
3473 10.000
Identifizierende Bestellnummer
3473 10.000
3473 10.000
Produktbeschreibung
VHM RATIOFRAESER
Produktbezeichnung
VHM FRA-BN RF1 AL 3S BLANK WN HA
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
Normnummer
WN
Bearbeitungsverfahren
FNB
Schneidendurchmesser
10
10
mm
Schneidenlänge, max.
22
22
mm
Kraglänge
40
40
mm
Gesamtlänge
80
80
mm
Funktionslänge
80
80
mm
Halsdurchmesser
9.200
9.200
mm
Schaftlänge
40
40
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
Aufnahmegröße, maschinenseitig
100
100
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
10
10
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
Schneidrichtung
R
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
3
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
3
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HF-K
Kühlschmierstoffeintritt
0
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
OHNE
Seitenspanwinkel
39
Grad
Drallrichtung
R
Drallwinkel
39
Grad
Werkzeugausführung
H
Masse (Gewicht)
0.087
0.087
kg
Datenträger
0
Bildkennung
2
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL01000105
ZYL01000105
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL01G1000h$06
ZYL01G1000h$06
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성