??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 18
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
3466 - DIN327 SCHAFTFRAESER
Bill of material
3466 10.000
Identifizierende Bestellnummer
Produktbeschreibung
SCHAFTFRAESER
Produktbezeichnung
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
M42
Normnummer
DIN327
Formbuchstabe Normnummer
D
Bearbeitungsverfahren
FEC
Schneidendurchmesser
mm
Schneidenlänge, max.
mm
Kraglänge
mm
Gesamtlänge
mm
Funktionslänge
mm
Schaftlänge
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
10
Aufnahmegröße, maschinenseitig
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
mm
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
Schneidrichtung
R
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
2
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
2
Profilradius 1
mm
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
Kühlschmierstoffeintritt
0
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
OHNE
Seitenspanwinkel
30 Grad
Drallrichtung
R
Drallwinkel
30 Grad
Werkzeugausführung
S
Masse (Gewicht)
kg
Datenträger
0
Bildkennung
6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型