??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
341 - Universelle Gerätedosen
Bill of material
341
Art. No.
341
Type
Flush-mounting, one-gang box, with 2 screws
Level of Details
Length
60 mm
Width
60 mm
Depth
40 mm
Geräteschrauben
2
Rohreinführung Horizontal
1 x 16 + 2 x 20 mm
Rohreinführung Vertikal
2 x 20 + 2 x 16 mm
Rohreinführung Boden
4 x 16 mm
Individual net weight
27.25 g
Single volume
0.441 l
EAN-Code
5412222354116
Infotext
Data Sheet
HTML (Online)
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей