??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HELIA
Beschreibung
341 - Universelle Gerätedosen
Stückliste
341
Art.-Nr.
341
Bezeichnung
Unterputz, Gerätedose, mit 2 Schrauben
Detaillierungsgrad
Länge
60 mm
Breite
60 mm
Tiefe
40 mm
Geräteschrauben
2
Rohreinführung Horizontal
1 x 16 + 2 x 20 mm
Rohreinführung Vertikal
2 x 20 + 2 x 16 mm
Rohreinführung Boden
4 x 16 mm
Einzeln-Nettogewicht
27.25 g
Einzeln-Volumen
0.441 l
EAN-Code
5412222354116
Infotext
Datenblatt
HTML (Online)
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen