341 - 4
Kukamet
manual_toggle_clamps
Latch toggle clamps with u hook
Powered by
CAD모델 선택
{kursunel/manual_toggle_clamps/latch_toggle_clamps_with_u_hook/341.prj},{NB=341 - 4},{SHA256=BPO0/yxEpXW1/jjFZXo+Qy4nV2+8j/GlHM/i9VZNeQY=},{INAME=341_4},{NAME=341_4},{MODELNO=341 - 4},{F1=15000},{F3=17000},{STROKE=130},{WEIGHT=1850},{A=86},{A2=62},{B=84},{B2=84},{CMIN=50},{CMAX=135},{D=80},{E=45 - 57},{E2=28 - 33},{E3=15},{F=45 - 57},{F2=45 - 57},{G=33.5},{H=69},{H2=230},{J=50},{K=M10},{LMIN=280},{LMAX=365},{N=11 x 17},{N2=11 x 24},{N3=11 x 19},{PDFEN=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/341.pdf},{PDFDE=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/341.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Kukamet
Description
341
Bill of material
341 - 4
Model number
341 - 4
341 - 4
Force
15000
15000
N
Force
17000
17000
N
Thread length
130
130
mm
Weight
1850
1850
g
A
86
mm
A2
62
62
mm
B
84
mm
B2
84
mm
CMIN
50
mm
CMAX
135
135
mm
D
80
mm
E
45 - 57
mm
E2
28 - 33
28 - 33
mm
E3
15
15
mm
F
45 - 57
mm
F2
45 - 57
mm
G
33.5
mm
H
69
69
mm
H2
230
mm
J
50
50
mm
K
M10
M10
mm
LMIN
280
mm
LMAX
365
365
mm
N
11 x 17
mm
N2
11 x 24
mm
N3
11 x 19
mm
PDF EN
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/341.pdf
PDF DE
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/341.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성