??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
341 - Boîtes d'encastrement universelles
Nomenclature
341
No art.
341
Désignation
Install. encastrées, bte. d'encastrement, avec 2 vis
level of detail
Longueur
60 mm
Breite
60 mm
Tiefe
40 mm
Vis de l'appareil
2
Entrée de tube horizontale
1 x 16 + 2 x 20 mm
Entrée de tube verticale
2 x 20 + 2 x 16 mm
Entrée de tube au sol
4 x 16 mm
Poids net
27.25 g
Volume
0.441 l
EAN-Code
5412222354116
texte d'info
Fiche technique
HTML (Online)
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés