??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
agru
Description
341.2 - Robinet à membrane pneum.
Nomenclature
AGRU_35341203221_Diaphragm Valve Pneumatic_double effective impulse_PVDF UHP natural_32 - SDR21 MOP 10 bar
LOD Destination
LOD Level
Numéro de l'article
Numéro de l'article
Code d'image
341.2
Poids
kg
Dimension longue
Dimension courte
Description 1
Robinet à membrane pneum.
Description 2
entraînement à double effet
Description 3
membrane EPDM/PTFE
Matériel
PVDF UHP naturel
Technologie de connexion
soudage en bout + IR + HPF
Outside diameter (DAOD)
mm
IDA
Pouce
DN
S
mm
Dimension L
mm
L1
mm
L2
mm
H
mm
B
mm
T
mm
KV
KGEW
0.000 mm
X1
1
NDM
6.000 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.
Modèles CAO générés