??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
agru
Beschreibung
341.2 - Membranventil Pneumatisch
Stückliste
AGRU_35341203221_Diaphragm Valve Pneumatic_double effective impulse_PVDF UHP natural_32 - SDR21 MOP 10 bar
LOD Ziel
LOD-Ebene
Artikelnummer
Artikelnummer
Bildcode
341.2
Gewicht
kg
Dimension Lang
Dimension kurz
Bezeichnung 1
Membranventil Pneumatisch
Bezeichnung 2
doppelt wirkender Antrieb
Bezeichnung 3
EPDM/PTFE Membran
Material
PVDF UHP natur
Verbundungstechnik
Stumpf+IR+HPF-Schweissung
Outside diameter (DAOD)
mm
IDA
Zoll
DN
S
mm
Dimension L
mm
L1
mm
L2
mm
H
mm
B
mm
T
mm
KV
KGEW
0.000 mm
X1
1
NDM
6.000 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
CAD-Modelle herunterladen