??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 6
HELP_VARIABLE
Empresa
agru
Descripción
341.1 - Válvula de membrana neumática
Lista de materiales
AGRU_35341103221_Diaphragm Valve Pneumatic_opened by resilience_PVDF UHP natural_32 - SDR21 MOP 10 bar
LOD Destination
Nivel LOD
Número de artículo
Número de artículo
Código de imagen
341.1
Peso
kg
Dimensión larga
Dimensión corta
Descripción 1
Válvula de membrana neumática
Descripción 2
abierta por resilencia
Descripción 3
membrana EPDM/PTFE
Material
PVDF UHP natural
Tecnología de conexión
soldadura a tope + IR + HPF
Outside diameter (DAOD)
mm
IDA
Pulgada
DN
S
mm
Dimension L
mm
L1
mm
L2
mm
H
mm
B
mm
T
mm
KV
KGEW
0.000 mm
NDM
6.000 mm
Previews
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Descarga de modelos CAD