??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
agru
Beschreibung
340 - Membranventil
Stückliste
AGRU_35340003221_Diaphragm Valve_manually controlled_PVDF UHP natural_32 - SDR21 MOP 10 bar
LOD Ziel
LOD-Ebene
Artikelnummer
Artikelnummer
Bildcode
340
Gewicht
kg
Dimension Lang
Dimension kurz
Bezeichnung 1
Membranventil
Bezeichnung 2
handgesteuert
Bezeichnung 3
EPDM/PTFE Membran
Material
PVDF UHP natur
Verbundungstechnik
Verschraubungsanschluss
Outside diameter (DAOD)
mm
DN
S
mm
Dimension L
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
D
mm
D1
mm
H
mm
KV
KGEW
0.000 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
CAD-Modelle herunterladen