??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
3377 - Trim frame for slimline cooling units - for SK 3366…
Спецификация
3377.000
Арт. №
3377.000
PDF Catalog
PDF Catalog
Обозн. 1
Trim frame for slimline cooling units
Обозн. 2
for SK 3366…
Ширина
448 mm
Высота
1582.5 mm
Глубина
140 mm
CNSECLASS51
27-18-92-92
CNSECLASS70
27-18-92-72
CNSECLASS80
27-18-92-60
CNSETIM40
EC002617
Gewicht
11.500 kg
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей