??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
3377 - Blendrahmen für Flach-Kühlgeräte - für SK 3366…
Stückliste
3377.000
Best.-Nr.
3377.000
PDF Katalog
PDF Katalog
Bez.1
Blendrahmen für Flach-Kühlgeräte
Bez.2
für SK 3366…
Breite
448 mm
Höhe
1582.5 mm
Tiefe
140 mm
CNSECLASS51
27-18-92-92
CNSECLASS70
27-18-92-72
CNSECLASS80
27-18-92-60
CNSETIM40
EC002617
Gewicht
11.500 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen