??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
agru
Descrição:
337 - Válvula para amostragem
Lista de peças
AGRU_35337000011_Sampling Valve_BSP-thread_PVDF UHP natural_10 - MOP 10 bar
LOD Destination
LOD Level
Número do artigo
35337000011
Número do artigo
35337000011
Código de imagem
337
Peso
0.050 kg
Dimensão longa
10 - MOP 10 bar
Dimensão curta
10
Descrição 1
Válvula para amostragem
Descrição 2
BSP rosca
Material
PVDF UHP natural
Processo de manufatura
produção por injecção
Tecnologia de conexão
conexão roscada
Outside diameter (DAOD)
10.000 mm
IDA
0.250 polegada
DN
6.000
Dimension L
56.000 mm
L1
26.000 mm
D
28.000 mm
H
25.500 mm
B
28.200 mm
T
13.200 mm
T1
12.000 mm
GIN
0.250 polegada
Gewinde Nenndurchmesser
13.160 mm
Kerndurchmesser innengew.
11.450 mm
GEW
13.157 mm
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD