??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
agru
Beschreibung
337.1 - Probeentnahme-Ventil
Stückliste
AGRU_35337100011_Sampling Valve_NPT-thread_PVDF UHP natural_10 - MOP 10 bar
LOD Ziel
LOD-Ebene
Artikelnummer
35337100011
Artikelnummer
35337100011
Bildcode
337.1
Gewicht
0.053 kg
Dimension Lang
10 - MOP 10 bar
Dimension kurz
10
Bezeichnung 1
Probeentnahme-Ventil
Bezeichnung 2
NPT-Gewinde
Material
PVDF UHP natur
Herstellverfahren
formgespritzt
Verbundungstechnik
Schraubverbindung
Outside diameter (DAOD)
10.000 mm
IDA
0.250 Zoll
DN
6.000
Dimension L
58.500 mm
L1
28.500 mm
D
28.000 mm
H
25.500 mm
B
28.200 mm
T
13.200 mm
T1
14.500 mm
GIN
0.250 Zoll
NPT
0.250
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen