3362 6.015
Gühring
Fräsen
Radius- und Torusfräser
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_milling/catalog_ball_nose_torus_end_mills/catalog_3362.prj},{NB=3362 6.015},{J21=3362 6.015},{A1=6},{B2=9},{B3=39},{B5=75},{B71=75},{A5=5.700},{C4=36},{C12=1},{C2=60},{C3=6},{F21=4},{F22=4},{G1=1.500},{H21=0},{H22=0},{E2=30},{F4=30},{D7=0.031},{J7=0},{BLD=7},{ID12000=9033620060150},{ID12100=0},{B4=38},{C14=0},{C15=5},{C33=-0.008},{F5=35.500},{J23=L-RAD,KOPIERFRAESER},{J22=VHM SIGN, FRA-SH ECKRAD.4S WN LANG RH},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=WN},{J11=A},{J8=FFO},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-82},{F1=R},{H11=HC-K/P},{H5=SIGNUM-BESCHICHTET},{F3=R},{H4=H},{J6=ZYL00600105},{J61=ZYL01F6000h$06},{DATE=2019-09-05},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9033620060150.dxf},{ID10003=9033620060150.stp},{ID10004=9033620060150_prop.xml},{ID10005=A_9033620060150.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 27
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
3362 - WN L-RAD.KOPIERFRAESER
Bill of material
3362 6.015
Identifizierende Bestellnummer
3362 6.015
3362 6.015
Produktbeschreibung
L-RAD,KOPIERFRAESER
Produktbezeichnung
VHM SIGN, FRA-SH ECKRAD.4S WN LANG RH
VHM SIGN, FRA-SH ECKRAD.4S WN LANG RH
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
Normnummer
WN
Formbuchstabe Normnummer
A
A
Bearbeitungsverfahren
FFO
Schneidendurchmesser
6
6
mm
Schneidenlänge, max.
9
9
mm
Kraglänge
39
39
mm
Gesamtlänge
75
75
mm
Funktionslänge
75
75
mm
Halsdurchmesser
5.700
5.700
mm
Schaftlänge
36
36
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
Aufnahmegröße, maschinenseitig
60
60
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
6
6
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
Schneidrichtung
R
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
4
4
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
4
4
Eckenradius
1.500
1.500
mm
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC-K/P
Kühlschmierstoffeintritt
0
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
SIGNUM-BESCHICHTET
Seitenspanwinkel
30
Grad
Drallrichtung
R
Drallwinkel
30
Grad
Werkzeugausführung
H
Masse (Gewicht)
0.031
0.031
kg
Datenträger
0
Bildkennung
7
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00600105
ZYL00600105
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL01F6000h$06
ZYL01F6000h$06
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성