??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
3355 - Guide frame - for vario rack-mounted fan 115V/230V
Спецификация
3355.100
Арт. №
3355.100
PDF Catalog
PDF Catalog
Обозн. 1
Guide frame
Обозн. 2
for vario rack-mounted fan 115V/230V
Ширина
482.72 mm
Высота
43.6 mm
Глубина
207.5 mm
rated operating voltage
110V DC, 230V AC
CNSECLASS51
27-18-07-06
CNSECLASS70
27-18-07-06
CNSECLASS80
27-18-07-06
CNSETIM40
EC002523
Gewicht
0.980 kg
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей