??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
3355 - Führungsrahmen - für Vario-Einschublüfter 115V/230V
Stückliste
3355.100
Best.-Nr.
3355.100
PDF Katalog
PDF Katalog
Bez.1
Führungsrahmen
Bez.2
für Vario-Einschublüfter 115V/230V
Breite
482.72 mm
Höhe
43.6 mm
Tiefe
207.5 mm
Spannung
110V DC, 230V AC
CNSECLASS51
27-18-07-06
CNSECLASS70
27-18-07-06
CNSECLASS80
27-18-07-06
CNSETIM40
EC002523
Gewicht
0.980 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen