??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
3355 Elektrische Kondensatverdunstung - Für Dachaufbau-Kühlgerät Blue e+
Stückliste
3355.720
Best.-Nr. SZ
3355.720
Bez.1
Elektrische Kondensatverdunstung für Dachaufbau Kühlgerät Blue e+
Breite
89 mm
Höhe
121 mm
Tiefe
158 mm
Gesamtleistung
100 ml/h
Spannung
380 V DC
CNSECLASS51
27-18-07-92
CNSECLASS70
27-18-07-15
CNSECLASS80
27-18-07-15
CNSETIM40
EC002009
Gewicht
1.500 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen