??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
3355 Electrical condensate evaporation - For Blue e+ roof-mounted cooling unit
Спецификация
3355.720
Арт. №
3355.720
Обозн. 1
Electrical condensate evaporation for Blue e+ roof-mounted cooling unit
Ширина
89 mm
Высота
121 mm
Глубина
158 mm
total capacity
100 ml/h
rated operating voltage
380 V DC
CNSECLASS51
27-18-07-92
CNSECLASS70
27-18-07-15
CNSECLASS80
27-18-07-15
CNSETIM40
EC002009
Gewicht
1.500 kg
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей