??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
3351 - Vario rack-mounted fans - Output class 480m³/h
Спецификация
3351.230
Арт. №
3351.230
PDF каталог
PDF каталог
Bez.1
Rack-mounted fans Vario for 482,6mm (19")
Bez.2
Air throughput 480m³/h
Ширина
426 mm
Высота
44 mm
Глубина
200 mm
air throughput
480 m³/h
rated operating voltage
230V 50/60Hz
with fan
3 fans
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
Gewicht
2.700 kg
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей