??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
3350 - Vario rack-mounted fans - Output class 320m³/h
Спецификация
3350.024
Арт. №
PDF каталог
PDF каталог
Bez.1
Bez.2
Ширина
426 mm
Высота
44 mm
Глубина
200 mm
air throughput
rated operating voltage
with fan
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
Gewicht
kg
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей