3347 14.000
Gühring
Fräsen
HM und HSS Universalfräser
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_milling/catalog_universal_milling_cutters/catalog_3347.prj},{NB=3347 14.000},{J21=3347 14.000},{A1=14},{B2=53},{B3=65},{B5=110},{B71=87.500},{C4=45},{C12=10},{C2=120},{C3=12},{F21=4},{F22=4},{H21=0},{H22=0},{E2=30},{F4=30},{D7=0.089},{J7=0},{BLD=1},{ID12000=9033470140000},{ID12100=0},{B4=65.000},{C14=0},{C15=5},{C33=-0.011},{F27=2},{F5=80.000},{J23=SCHAFTFRAESER},{J22=M42 SCHAFTFRAESER 14,000 DIN 844RN LANG},{J3=GG},{H3=M42},{J1=DIN 844L},{J11=B},{J8=FEC},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-82},{F1=R},{H11=HSS-E},{H5=OHNE},{F3=R},{H4=S},{J6=ZYL01201005},{J61=ZYL10G1200h$06},{DATE=2019-09-05},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9033470140000.dxf},{ID10003=9033470140000.stp},{ID10004=9033470140000_prop.xml},{ID10005=A_9033470140000.xml},{ID11001=M42}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
3347 - DIN 844L SCHAFTFRAESER
Bill of material
3347 14.000
Identifizierende Bestellnummer
3347 14.000
3347 14.000
Produktbeschreibung
SCHAFTFRAESER
Produktbezeichnung
M42 SCHAFTFRAESER 14,000 DIN 844RN LANG
M42 SCHAFTFRAESER 14,000 DIN 844RN LANG
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
M42
Normnummer
DIN 844L
Formbuchstabe Normnummer
B
Bearbeitungsverfahren
FEC
Schneidendurchmesser
14
14
mm
Schneidenlänge, max.
53
53
mm
Kraglänge
65
65
mm
Gesamtlänge
110
110
mm
Funktionslänge
87.500
87.500
mm
Schaftlänge
45
45
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
10
Aufnahmegröße, maschinenseitig
120
120
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
12
12
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
Schneidrichtung
R
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
4
4
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
4
4
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
Kühlschmierstoffeintritt
0
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
OHNE
Seitenspanwinkel
30
Grad
Drallrichtung
R
Drallwinkel
30
Grad
Werkzeugausführung
S
Masse (Gewicht)
0.089
0.089
kg
Datenträger
0
Bildkennung
1
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL01201005
ZYL01201005
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL10G1200h$06
ZYL10G1200h$06
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성