??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
3342 - Rack-mounted fans - Output class 480m³/h
明细表
3342.115
型号
PDF 目录
PDF 目录
Bez.1
Bez.2
宽度
482.6 mm
高度
44 mm
深度
200 mm
air throughput
rated operating voltage
with fan
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
Gewicht
kg
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型