??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
3342 - Einschublüfter - Leistungsklasse 480m³/h
Stückliste
3342.115
Best.-Nr. SK
PDF Katalog
PDF Katalog
Bez.1
Bez.2
Breite
482.6 mm
Höhe
44 mm
Tiefe
200 mm
Luftleistung
Spannung
mit Lüfter
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
Gewicht
kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen