218416 gp10a 0 03nm 2st kl
Maxon Motor
gear
Powered by
CAD모델 선택
{maxon_motor/gear/332425.prj},{NB=218416_gp10a_0_03nm_2st_kl},{ORDERNO=218416_gp10a_0_03nm_2st_kl},{ABSOLUTE_REDUCTION=2561},{AVERAGE_BACKLASH_NO_LOAD=2.2 °},{AXIAL_PLAY=0 - 0.04 mm},{DIRECTION_OF_ROTATION__DRIVE_TO_OUTPUT==},{EXTENDED_TEMPERATURE_RANGE=-40...+100 °C},{GEARHEAD_LENGTH__L1_=20.4 mm},{GEARHEAD_TYPE=GP},{MASS_INERTIA=0.005 gcm²},{MAX__AXIAL_LOAD__DYNAMIC_=5 N},{MAX__CONTINUOUS_INPUT_SPEED=12000 rpm},{MAX__CONTINUOUS_TORQUE=0.15 Nm},{MAX__EFFICIENCY=65 %},{MAX__FORCE_FOR_PRESS_FITS=10 N},{MAX__INTERMITTENT_INPUT_SPEED=12000 rpm},{MAX__INTERMITTENT_TORQUE=0.2 Nm},{MAX__MOTOR_SHAFT_DIAMETER=1.2 mm},{MAX__RADIAL_LOAD=20 N, 5 mm from flange},{MAX__TRANSMITTABLE_POWER__CONTINUOUS_=0.74 W}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Maxon Motor
Description
332425
Bill of material
218416_gp10a_0_03nm_2st_kl
ORDERNO
218416_gp10a_0_03nm_2st_kl
218416_gp10a_0_03nm_2st_kl
absolute reduction
2561
average backlash no load
2.2 °
axial play
0 - 0.04 mm
direction of rotation, drive to output
=
extended temperature range
-40...+100 °C
gearhead length (l1)
20.4 mm
gearhead type
GP
mass inertia
0.005 gcm²
max. axial load (dynamic)
5 N
max. continuous input speed
12000 rpm
max. continuous torque
0.15 Nm
max. efficiency
65 %
max. force for press fits
10 N
max. intermittent input speed
12000 rpm
max. intermittent torque
0.2 Nm
max. motor shaft diameter
1.2 mm
max. radial load
20 N, 5 mm from flange
max. transmittable power (continuous)
0.74 W
max. transmittable power (intermittent)
0.98 W
number of autoclave cycles
0
number of stages
4
outer diameter
10 mm
radial play
max. 0.08 mm, 5 mm from flange
recommended temperature range
-40...+80 °C
reduction
256 1
version
Standard version
weight
8 g
name
218416_gp10a_0_03nm_2st_kl
218416_gp10a_0_03nm_2st_kl
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성