카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
3321-300226-Electromotive 2/2 way globe valve
Buerkert
Process and Control Valves
Shut-off Valves (On/Off)
Globe Valves
Electromotive
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/prozessundregelventile/absperr/geradsitzventile/elektromotorisch/3321.prj},{NB=3321-300226-Elektromotorisches Prozessventil - 2/2-Wege Geradsitzventil},{BUNR=300226},{PPATH=3321muffesbl.prj},{DN=25},{D=NPT 1},{LTA=NM86},{L=90.00},{EFUK=G},{EAN=MP},{BED=I},{KOMM=G},{GV=1},{KV=13.0},{ACTIVE=1},{CNSMASSEXACT=5.400}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
3321 - Electromotive 2/2 way globe valve
Bill of material
3321-300226-Electromotive 2/2 way globe valve
Ident number
300226
300226
Orifice size
25
25
mm
Port connection
NPT 1
NPT 1
mm
Port connection
NM86
NM86
mm
overall length
90.00
90.00
mm
Function
G
mm
Operating
MP
MP
mm
Operating
I
mm
communication
G
mm
geometry variant
1
mm
KV value
13.0
13.0
mm
ACTIVE
1
mm
Weight
5.400
5.400
kg
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성